17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動ドリル用強軸ソケット 6角タイプ ETS

通常単価(税別)
1,5714,464
税込単価
1,7284,910
通常出荷日:5日目

【特長】・ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぎます。・...

詳細を確認
  • 軸寸法(mm)
    6.35
  • 材質1
    クロムモリブデン鋼(SCM435)
  • 差込角(mm)
    6.35
  • 対辺形状
    6角サーフェイス
  • ナット受部深さ(mm)
    30
  • 全長(mm)
    110
  • ボルト受部深さ(mm)
    45

ご注意

  • 保証トルク以内で正しく安全にご使用下さい。
  • 過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがあります。
  • ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

対辺寸法(mm)

質量(g)

外径(mm)

最小発注数量
4975180228826
634-8859
15
115.000
21.5
1個
4975180228833
634-8846
26
210.000
35
1個
4975180228840
634-8864
27
225.000
36.2
1個
4975180228857
634-8847
30
245.000
40
1個
4975180228864
634-8868
32
275.000
42.5
1個
4975180228871
634-8849
36
335
47.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,571
( 1,728 )
5日目
3,000
( 3,300 )
5日目
3,071
( 3,378 )
5日目
3,714
( 4,085 )
5日目
3,821
( 4,203 )
5日目
4,464
( 4,910 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぎます。
・更なる高耐久、高寿命を実現したソケットです。
・六角シャンクの材質を高耐久特殊鋼に変更しています。
・高トルクに耐える強い軸に。
【用途】
・各種ボルト・ナットの着脱に。
【材質】
・クロムモリブデン鋼(SCM435)

ご注意

  • 保証トルク以内で正しく安全にご使用下さい。
  • 過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがあります。
  • ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル用強軸ソケット 6角タイプ ETSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ドリル用強軸ソケット 6角タイプ ETS
電動ドリル用強軸ソケットロングタイプ
電動ドリル用強軸ソケット 6角タイプ ETSシリーズ
電動ドリル用強軸フォームタイソケット
替軸ソケット用強替シャンク
全ネジソケットアダプター
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格1,571-2,607 -1,851 -2,179 -1,4844,000
通常出荷日5日目5日目2日目〜5日目1日目1日目
軸寸法(mm)6.356.35-6.356.3517
材質1クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)特殊合金鋼クロムモリブデン鋼(SCM435)
差込角(mm)6.356.356.356.35-17
対辺形状6角サーフェイス6角サーフェイス6角サーフェイス-六角軸(6.35mm)-
ナット受部深さ(mm)30-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト