17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動ドリル用強軸フォームタイソケット

通常単価(税別)
2,1793,286
税込単価
2,3973,615
通常出荷日:5日目

【特長】・21mmソケット内に小判型形状を内蔵しており、一丁で二役のソケットです・ロングシャンク採用で...

詳細を確認
  • 軸寸法(mm)
    6.35
  • 対辺寸法(mm)
    21
  • 材質1
    クロムモリブデン鋼(SCM435)
  • 差込角(mm)
    6.35
  • 外径(mm)
    28.5

ご注意

  • ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力を掛けないで下さい。
  • 破損する恐れがあります。
  • 工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

タイプ

質量(g)

対辺形状

ナット受部深さ(mm)

全長(mm)

ボルト受部深さ(mm)

最小発注数量
4975180229144
634-8848
型枠施工
195.000
12角サーフェイス
12
112
47
1個
4975180229151
634-8842
-
145.000
-
-
94
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,286
( 3,615 )
5日目
2,179
( 2,397 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・21mmソケット内に小判型形状を内蔵しており、一丁で二役のソケットです
・ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぎます
・更なる高耐久、高寿命を実現したソケットです
・六角シャンクの材質を高耐久特殊鋼に変更しています
・高トルクに耐える強い軸に
【材質】
・クロムモリブデン鋼(SCM435)

ご注意

  • ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力を掛けないで下さい。
  • 破損する恐れがあります。
  • 工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル用強軸フォームタイソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ドリル用強軸フォームタイソケット
電動ドリル用強軸ソケットロングタイプ
電動ドリル用強軸ソケット 6角タイプ ETS
電動ドリル用替軸ソケットロングタイプ
電動ドリル用ショートソケットセット
全ネジソケットアダプター
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格2,179-2,607 -1,571 -4,4254,250 -4,000
通常出荷日5日目5日目5日目1日目1日目1日目
軸寸法(mm)6.356.356.356.356.3517
対辺寸法(mm)21-----
材質1クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)ソケット:クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)
差込角(mm)6.356.356.356.356.3517
外径(mm)28.5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト