17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動ドリル用強軸ソケットロングタイプ

通常単価(税別)
2,6073,500
税込単価
2,8683,850
通常出荷日:5日目

【特長】・ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぎます・更...

詳細を確認
  • タイプ
    ロング
  • 軸寸法(mm)
    6.35
  • 材質1
    クロムモリブデン鋼(SCM435)
  • 差込角(mm)
    6.35
  • 対辺形状
    6角サーフェイス

ご注意

  • ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力を掛けないで下さい。
  • 破損する恐れがあります。
  • 工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

対辺寸法(mm)

質量(g)

ナット受部深さ(mm)

外径(mm)

全長(mm)

ボルト受部深さ(mm)

最小発注数量
4975180228987
634-8860
10
100.000
15
14.5
165
100
1個
4975180228994
634-8861
12
110.000
20
17.5
165
100
1個
4975180229007
634-8853
13
120.000
20
17.9
165
100
1個
4975180229014
634-8867
14
135.000
20
19.5
165
100
1個
4975180229021
634-8843
16
160.000
30
22.5
175
110
1個
4975180229038
634-8852
17
170.000
30
23.5
175
110
1個
4975180229045
634-8869
18
190
30
25
175
110
1個
4975180229052
634-8865
19
200.000
30
26
175
110
1個
4975180229069
634-8851
21
230.000
30
28.5
175
110
1個
4975180229076
634-8855
22
235.000
30
29.5
175
110
1個
4975180229083
634-8854
24
320.000
30
32.8
175
110
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,607
( 2,868 )
5日目
2,607
( 2,868 )
5日目
2,607
( 2,868 )
5日目
2,607
( 2,868 )
5日目
2,643
( 2,907 )
5日目
2,643
( 2,907 )
5日目
2,714
( 2,985 )
5日目
2,714
( 2,985 )
5日目
2,857
( 3,143 )
5日目
3,071
( 3,378 )
5日目
3,500
( 3,850 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぎます
・更なる高耐久、高寿命を実現したソケットです
・六角シャンクの材質を高耐久特殊鋼に変更しています
・高トルクに耐える強い軸に
【用途】
・40V,36Vのハイパワーインパクトドライバーに
・ボルトが突き出している場所のナット締結に
・建築用金具、型枠金具等の組立、解体作業に
【材質】
・クロムモリブデン鋼(SCM435)

ご注意

  • ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力を掛けないで下さい。
  • 破損する恐れがあります。
  • 工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル用強軸ソケットロングタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ドリル用強軸ソケットロングタイプ
電動ドリル用強軸ソケット 6角タイプ ETS
替軸ソケット用強替シャンク
全ネジソケットアダプター
電動ドリル用強軸フォームタイソケット
電動ドリル用強軸ソケット 6角タイプ ETSシリーズ
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格2,607-1,571 -1,4844,0002,179 -1,851 -
通常出荷日5日目5日目1日目1日目5日目2日目〜
タイプロング-40V対応タイプ全ネジ用--
軸寸法(mm)6.356.356.35176.35-
材質1クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)特殊合金鋼クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)
差込角(mm)6.356.35-176.356.35
対辺形状6角サーフェイス6角サーフェイス六角軸(6.35mm)--6角サーフェイス

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト