17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベジバック

通常単価(税別)
7,0006,251
税込単価
7,7006,876
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・野菜を入れて運ぶおしゃれなバッグ・16オンスのしっかりとした帆布生地に特殊樹脂加工を施したと...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    150
  • 高さ(mm)
    300
  • 幅(mm)
    420

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

VC-101
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VC-101の仕様・寸法情報

奥行(mm)
150
高さ(mm)
300
KINARI
幅(mm)
420
JANコード
4977468490314
質量(g)
670.000
トラスココード
579-8716
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
VC-101

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
KINARI
4977468490314
670.000
579-8716
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,0006,251
( 6,876 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・野菜を入れて運ぶおしゃれなバッグ
・16オンスのしっかりとした帆布生地に特殊樹脂加工を施したとてもタフなバッグです
・内外に多くのポケットと仕切りがありますので普段使い、ツールバッグ、ガーデニングバッグなど多用途にお使いいただけます
・取り外し可能な底板やショルダーストラップなど付属品も充実です
・シリーズ最大容量のラージ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベジバックの型番VC-101のページです。 型番VC-101に関する仕様情報を記載しております。
ベジバックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベジバック
600x260x320mm ボストンバッグ
MDP-LS 携帯電話用ポーチ
極匠 工具差しカラビナ大(可動式)
Noah 大久保鋏ケース
底板付バケツ(防水加工)
メーカーVEGIEBAGエスコマーベルベストツールプロスターコヅチ
通常価格7,0005,4006,4301,1961,352 -3,579 -
通常出荷日1日目1日目6日目在庫品1日目4日目4日目
奥行(mm)150-----
高さ(mm)300-----
幅(mm)420-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト