17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールバケット用オーガナイザー

通常単価(税別)
7,231
税込単価
7,954

【特長】・ツールバケット(590101)専用のオーガナイザーです・電動工具を収...

詳細情報を確認する
  • ポケット数(個)
    31
  • ブラック
  • JANコード
    7317845901021
  • 質量(g)
    709.000
  • トラスココード
    622-9959
  • 材質1
    ポリエステル

型番:

590102
解除
    数量:

    590102の仕様・寸法情報

    ポケット数(個)
    31
    ブラック
    JANコード
    7317845901021
    質量(g)
    709.000
    トラスココード
    622-9959
    材質1
    ポリエステル

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    590102
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,231
    ( 7,954 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ツールバケット(590101)専用のオーガナイザーです
    ・電動工具を収納できるポケット付きです
    ・ループバンドやサイズの異なるポケットに綺麗に工具を収納できます
    ・カラビナなども掛けられます
    ・破れにくいポリエステル素材を使用しています
    ・ツールバケットの上から被せて使用します
    【材質】
    ・ポリエステル

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ツールバケット用オーガナイザーの型番590102のページです。 型番590102に関する仕様情報を記載しております。
    ツールバケット用オーガナイザーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ツールバケット用オーガナイザー
    ツールバケット 15L
    ワークバケット
    ツールバケット WM-TB
    ワンタッチバケット
    ドッキングバケット
    メーカーHARTA HOSEHARTA HOSEエスコワークマスタートラスコ中山コヅチ
    通常価格7,2313,8801,1493,7083,0906,030 -
    通常出荷日19日目19日目1日目1日目11日目〜4日目〜
    ポケット数(個)31-----
    ブラックブラック----
    JANコード73178459010217317845901014----
    質量(g)709.000930.000----
    トラスココード622-9959622-9960----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました