17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビットスルーソケットアダプター 電動・手動兼用

通常単価(税別)
3,143
税込単価
3,457
通常出荷日:5日目

【特長】・電動用として使用後6.35ビットの奥に移動し装着したままでドライバービットを使用できる新しい...

詳細を確認
  • JANコード
    4575100016900
  • トラスココード
    407-7819
  • 差込角(mm)
    12.7X6.35
  • 全長(mm)
    43
  • 質量(g)
    48.000
  • 材質1
    本体:クロムモリブデン鋼

型番:

EBS-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EBS-4の仕様・寸法情報

JANコード
4575100016900
トラスココード
407-7819
差込角(mm)
12.7X6.35
全長(mm)
43
質量(g)
48.000
材質1
本体:クロムモリブデン鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
EBS-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,143
( 3,457 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動用として使用後6.35ビットの奥に移動し装着したままでドライバービットを使用できる新しい構造です
・電動・手動兼用タイプで13MMソケットに装着可能です
・固定溝がついた専用ビット付です
・固定溝でビットスルーソケットアダプターを保持、保管します
・ソケット(1/2)用各サイズが使用できます
【材質】
・本体:クロムモリブデン鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビットスルーソケットアダプター 電動・手動兼用の型番EBS-4のページです。 型番EBS-4に関する仕様情報を記載しております。
ビットスルーソケットアダプター 電動・手動兼用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビットスルーソケットアダプター 電動・手動兼用
ビットスルーソケットアダプター 電動用
電動ドライバーソケットアダプター
電動ドリル用ユニバーサルソケットアダプター
電動ドライバーインパクトソケットアダプター
電動ドリル用フレックスソケットアダプター
メーカーミトロイミトロイトラスコ中山トップ工業トラスコ中山トップ工業
通常価格3,1432,929896 -4,177 -9061,452 -
通常出荷日5日目5日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
JANコード45751000169004575100016917----
トラスココード407-7819411-1901----
差込角(mm)12.7X6.3512.7X6.35----
全長(mm)4333.5----
質量(g)48.00042.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットアダプターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト