17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビットスルーソケットアダプター 電動用

通常単価(税別)
2,929
税込単価
3,222
通常出荷日:5日目

【特長】・電動用として使用後6.35ビットの奥に移動し装着したままでドライバービットを使用できる新しい...

詳細を確認
  • JANコード
    4575100016917
  • トラスココード
    411-1901
  • 差込角(mm)
    12.7X6.35
  • 全長(mm)
    33.5
  • 質量(g)
    42.000
  • 材質1
    本体:クロムモリブデン鋼

型番:

EBS-4S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EBS-4Sの仕様・寸法情報

JANコード
4575100016917
トラスココード
411-1901
差込角(mm)
12.7X6.35
全長(mm)
33.5
質量(g)
42.000
材質1
本体:クロムモリブデン鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
EBS-4S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,929
( 3,222 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動用として使用後6.35ビットの奥に移動し装着したままでドライバービットを使用できる新しい構造です
・6.35部貫通で、6.35ビットに差し込んでスライドできます
・ショートタイプで短く・軽いです
・固定溝がついた専用ビット付です
・固定溝でビットスルーソケットアダプターを保持保管します
・ソケット(1/2)用各サイズが使用できます
【材質】
・本体:クロムモリブデン鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビットスルーソケットアダプター 電動用の型番EBS-4Sのページです。 型番EBS-4Sに関する仕様情報を記載しております。
ビットスルーソケットアダプター 電動用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビットスルーソケットアダプター 電動用
ビットスルーソケットアダプター 電動・手動兼用
電動ドリル用ユニバーサルソケットアダプター
電動ドリル用フレックスソケットアダプター
電動ドリル用ユニバーサルインパクトソケットアダプター
電動ドリル用 アルファソケットアダプター
メーカーミトロイミトロイトップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格2,9293,1434,177 -1,452 -4,401 -1,591 -
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
JANコード45751000169174575100016900----
トラスココード411-1901407-7819----
差込角(mm)12.7X6.3512.7X6.35----
全長(mm)33.543----
質量(g)42.00048.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットアダプターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト