17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工具セット DXZ-05

通常単価(税別)
11,88610,983
税込単価
13,07512,081
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【用途】・工場や現場での修理、整備に・その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ...

詳細を確認
  • セット内容(点)
    6
  • JANコード
    4989833014353
  • 質量(g)
    632.000
  • トラスココード
    548-2225

型番:

DXZ-05
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DXZ-05の仕様・寸法情報

セット内容(点)
6
JANコード
4989833014353
質量(g)
632.000
トラスココード
548-2225

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DXZ-05
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,88610,983
( 12,081 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・工場や現場での修理、整備に
・その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工具セット DXZ-05の型番DXZ-05のページです。 型番DXZ-05に関する仕様情報を記載しております。
工具セット DXZ-05のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工具セット DXZ-05
合体工具 基本セット DXZ-03
合体工具 7点セット DXZ-06
合体工具 9点セット DXZ-08
合体工具 4点セット DXZ-04
合体工具 8点セット DXZ-07
メーカーエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニア
通常価格11,8867,3689,53912,2497,36812,473
通常出荷日1日目4日目4日目1日目2日目2日目
セット内容(点)637948
JANコード498983301435349898330143394989833014360498983301438449898330143464989833014377
質量(g)632.000506.000632.000968.000506.000840.000
トラスココード548-2225548-0662508-9746511-4828511-4830511-4831
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト