17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式ハンディ圧着機 電池パック

通常単価(税別)
29,576
税込単価
32,534
通常出荷日:4日目

【特長】・EK50ML専用バッテリーです【仕様】・電圧:10.8V・容量:2.5Ah

詳細を確認
  • JANコード
    4059577017436
  • 質量(g)
    200.000
  • トラスココード
    435-3752
  • 種類
    電池パック
  • 電圧(V)
    10.8
  • 容量(Ah)
    2.5

型番:

RAML1225
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RAML1225の仕様・寸法情報

JANコード
4059577017436
質量(g)
200.000
トラスココード
435-3752
種類
電池パック
電圧(V)
10.8
容量(Ah)
2.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
RAML1225
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,576
( 32,534 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・EK50ML専用バッテリーです
【仕様】
・電圧:10.8V
・容量:2.5Ah

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ハンディ圧着機 電池パックの型番RAML1225のページです。 型番RAML1225に関する仕様情報を記載しております。
充電式ハンディ圧着機 電池パックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式ハンディ圧着機 電池パック
コードレス電動油圧式圧着工具 14.4V/18V両用 電池パック・充電器
工具 手動式プレス機
充電式油圧多機能工具EA539P
150~325mm2 充電式油圧圧着工具 EA539PJ-1
14.0~60.0mm2 充電式油圧圧着工具 EA539PH-1
メーカークラウケカクタススリーエムジャパンエスコエスコエスコ
通常価格29,57613,875 -186,4209,640 -297,843175,679
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目2日目〜2日目2日目
JANコード4059577017436-----
質量(g)200.000-----
トラスココード435-3752-----
種類電池パック-----
電圧(V)10.8-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト