17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工具差し トリプルサック

通常単価(税別)
6,429
税込単価
7,072
通常出荷日:1日目

【特長】・高級牛革製の工具用サックです【仕様】・ベルト通し幅(mm):50【材質】・高級牛革

  • 材質1
    高級牛革
  • 奥行(mm)
    60
  • ベルト通し幅(mm)
    50

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

ND-805
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ND-805の仕様・寸法情報

JANコード
4937897050268
トラスココード
111-6249
質量(g)
190.000
材質1
高級牛革
形状
大型工具用(3段タイプ)
奥行(mm)
60
高さ(mm)
280
幅(mm)
100
ベルト通し幅(mm)
50
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ND-805

JANコード

トラスココード

質量(g)

形状

高さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
4937897050268
111-6249
190.000
大型工具用(3段タイプ)
280
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,429
( 7,072 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高級牛革製の工具用サックです
【仕様】
・ベルト通し幅(mm):50
【材質】
・高級牛革

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工具差し トリプルサックの型番ND-805のページです。 型番ND-805に関する仕様情報を記載しております。
工具差し トリプルサックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工具差し トリプルサック
電工キャンバスバッグ
キャンバスサック
ペンチサック 1丁差し・2丁差し
ペンチサック2段
ペンチサック3段
メーカーDENSANDENSANDENSANDBLTACTDBLTACTDBLTACT
通常価格6,4293,904 -1,600536 -635697
通常出荷日1日目1日目〜2日目4日目在庫品1日目4日目
材質1高級牛革耐摩耗ポリエステルキャンバス----
奥行(mm)60-----
ベルト通し幅(mm)50-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト