ファクトリーサプライ用品技術窓口

アングルコンポ(本体)

通常単価(税別)
162,000136,695
税込単価
178,200150,365
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・現場での作業で役立つ携帯型アングル加工機です・ポータブル・パワーユニットは小型軽量ながら13...

詳細を確認
  • JANコード
    4992873098573
  • トラスココード
    578-4560
  • 最大加圧kN(t)
    127
  • 主軸ストローク長(mm)
    22
  • 質量(g)
    5300.0
  • 奥行(mm)
    348
  • 高さ(mm)
    211
  • 幅(mm)
    98
  • 消費電力(W)
    800
  • 電源(V)
    100
  • 電源コード長さ(m)
    2.8

ご注意

  • アングル材を加工する為に専用アタッチメントが必要です。

型番:

ISK-CP13S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ISK-CP13Sの仕様・寸法情報

JANコード
4992873098573
トラスココード
578-4560
最大加圧kN(t)
127
主軸ストローク長(mm)
22
質量(g)
5300.0
奥行(mm)
348
高さ(mm)
211
幅(mm)
98
消費電力(W)
800
電源(V)
100
電源コード長さ(m)
2.8
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ISK-CP13S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
162,000136,695
( 150,365 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・現場での作業で役立つ携帯型アングル加工機です
・ポータブル・パワーユニットは小型軽量ながら13tonのハイパワーを実現します
・スピードコントロール付オリジナルモーター搭載でスイッチの引き代で、モーターの回転数を調整する事が可能で、微調整が簡単です
・ヘッドが360°回転(無負荷時)するので、作業性が向上します

ご注意

  • アングル材を加工する為に専用アタッチメントが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルコンポ(本体)の型番ISK-CP13Sのページです。 型番ISK-CP13Sに関する仕様情報を記載しております。
アングルコンポ(本体)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングルコンポ(本体)
アングルコンポパンチャー
アングルコンポアングルカッター
アングルコンポアングルノッチャー
100mm グラインダー用集じんアダプター
70mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス製ツイスト)
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所エスコエスコ
通常価格162,000108,129241,591346,35510,37512,600
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目2日目
JANコード4992873098573-----
トラスココード578-4560395-7691395-7713395-7721--
最大加圧kN(t)127-----
主軸ストローク長(mm)22-----
質量(g)5300.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルチアングル加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました