ファクトリーサプライ用品技術窓口

メタルバンドソー エッジホッパー

通常単価(税別)
43,682
税込単価
48,050

【特長】・ポータブル性を追求し、手持式でも使用が可能です・0度から45度までの...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    充電式バンドソー
  • 切断角度 (°)
    0~45
  • 切断能力:丸パイプ (mm)
    40/80/120
  • 電源 (V)
    AC100
  • 切断能力:角パイプ (mm)
    40×80/80×80/120×120
  • 出力 (W)
    600
  • コード長さ (m)
    2.2
  • 山数
    10/14
  • 全高(mm)
    435
  • 全長(mm)
    290
  • 全幅(mm)
    530
  • 定格電流(A)
    15
  • 品名
    エッジホッパー ピッコロ
  • JANコード
    4991945034327
  • 質量(g)
    13600.0
  • トラスココード
    487-7542

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EHP-01
解除
    数量:

    EHP-01の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    充電式バンドソー
    切断角度(°)
    0~45
    切断能力:丸パイプ(mm)
    40/80/120
    電源(V)
    AC100
    切断能力:角パイプ(mm)
    40×80/80×80/120×120
    出力(W)
    600
    コード長さ(m)
    2.2
    山数
    10/14
    全高(mm)
    435
    全長(mm)
    290
    全幅(mm)
    530
    定格電流(A)
    15
    品名
    エッジホッパー ピッコロ
    JANコード
    4991945034327
    質量(g)
    13600.0
    トラスココード
    487-7542

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EHP-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    43,682
    ( 48,050 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ポータブル性を追求し、手持式でも使用が可能です
    ・0度から45度までの角度切断に対応
    ・切断箇所を照らすLEDライトや、材料固定に便利なクイックバイスにより作業効率をあげます
    ・帯のこ刃の交換やテンション調整をスムーズにするレバー付き
    ・鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・銅の切断に対応
    【用途】
    ・金属の切断に

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    メタルバンドソー エッジホッパーの型番EHP-01のページです。 型番EHP-01に関する仕様情報を記載しております。
    メタルバンドソー エッジホッパーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    メタルバンドソー エッジホッパー
    メタルバンドソー エッジホッパー(EH-01)専用コンターテーブル/長尺定寸ガイド
    グローバルソー キングコング バイメタルバンドソーブレード B13シリーズ
    マンティス65A用のこ刃
    ミルウォーキー M12 FUEL 64MM コンパクトバンドソー
    バンドソー
    メーカースター電器製造スター電器製造モトユキレッキス工業ミルウォーキー(MILWAUKEE)ボッシュ
    通常価格43,6826,250 -11,170 -3,19848,80459,846
    通常出荷日1日目1日目〜5日目1日目1日目1日目
    商品タイプ充電式バンドソーその他関連商品その他関連商品ハンドソー用のこ刃充電式バンドソーバンドソー
    切断角度(°)0~45-----
    切断能力:丸パイプ(mm)40/80/120---64120(ベース無し)、115(ベース使用時:0°)、50(ベース使用時:45°)
    電源(V)AC100---12100
    切断能力:角パイプ(mm)40×80/80×80/120×120---64×64120×120(ベース無し)、100×100(ベース使用時:0°)、50×50(ベース使用時:45°)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました