17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

強力型ペンチ 偏芯タイプ D2000-9NETH

通常単価(税別)
13,78310,980
税込単価
15,16112,078
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ヒンジ部は5/8インチ(約16mm)のポールやボルト等を掴むのに適しています・偏芯タイプのた...

詳細を確認
  • JANコード
    0092644701009
  • トラスココード
    195-2050
  • 切断能力(mm)鉄線
    φ2.5
  • 全長(mm)
    238.1
  • 質量(g)
    500
  • 材質1
    特殊鋼
  • 材質2
    グリップ:プラスチック

型番:

D2000-9NETH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D2000-9NETHの仕様・寸法情報

JANコード
0092644701009
トラスココード
195-2050
切断能力(mm)鉄線
φ2.5
全長(mm)
238.1
質量(g)
500
材質1
特殊鋼
材質2
グリップ:プラスチック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
D2000-9NETH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,78310,980
( 12,078 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヒンジ部は5/8インチ(約16mm)のポールやボルト等を掴むのに適しています
・偏芯タイプのため軽い力で操作することができます
・耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています
・独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します
・ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます
・刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます
【用途】
・ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します
【材質】
・特殊鋼
・グリップ:プラスチック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力型ペンチ 偏芯タイプ D2000-9NETHの型番D2000-9NETHのページです。 型番D2000-9NETHに関する仕様情報を記載しております。
強力型ペンチ 偏芯タイプ D2000-9NETHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力型ペンチ 偏芯タイプ D2000-9NETH
ペンチ 偏芯タイプ D213-9NETH、HD213-9NETH
強力型ペンチ 偏芯タイプ 強力型
強力型ペンチ
パワーペンチ 偏芯
偏芯ニューパワーペンチ
メーカーKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSHAZETE-Valueツノダ
通常価格13,78311,288 -12,855 -10,2631,5002,756
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目在庫品1日目
JANコード0092644701009-----
トラスココード195-2050-----
切断能力(mm)鉄線φ2.5φ2.5φ2.5---
全長(mm)238.1-----
質量(g)500500500---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト