17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

常温重合型メタクリル樹脂系モルタル路面補修 ロードリペアキット(コンクリート用)

通常単価(税別)
38,750
税込単価
42,625
通常出荷日:11日目

【特長】・手作業のみで簡易的に施工できます・早期解放、工期短縮、低温下で使用可能・高耐久性【用途】・コ...

詳細を確認
  • 色詳細
    ライトグレー
  • JANコード
    4967410107926
  • トラスココード
    468-6192
  • 質量(g)
    20500.0
  • 容量(kg)
    20
  • 硬化時間(25℃)
    諸条件により変化
  • 施工面積([[M2]])
    1.0(厚さ10mm)
  • 可使時間(25℃)
    混合後、早急に使用の必要あり

型番:

RORD-REPAIR-KIT-CONCRETE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RORD-REPAIR-KIT-CONCRETEの仕様・寸法情報

色詳細
ライトグレー
JANコード
4967410107926
トラスココード
468-6192
質量(g)
20500.0
容量(kg)
20
硬化時間(25℃)
諸条件により変化
施工面積([[M2]])
1.0(厚さ10mm)
可使時間(25℃)
混合後、早急に使用の必要あり

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
RORD-REPAIR-KIT-CONCRETE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,750
( 42,625 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手作業のみで簡易的に施工できます
・早期解放、工期短縮、低温下で使用可能
・高耐久性
【用途】
・コンクリート舗装補修、凹凸補修、段差補修、欠損部穴埋め
【材質】
・モルタル用樹脂 2缶
・モルタル用骨材 2袋
・撒き砂 1袋、冬期用硬化剤 2袋、プライマー用樹脂 1缶、プライマー用硬化剤 1袋

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

常温重合型メタクリル樹脂系モルタル路面補修 ロードリペアキット(コンクリート用)の型番RORD-REPAIR-KIT-CONCRETEのページです。 型番RORD-REPAIR-KIT-CONCRETEに関する仕様情報を記載しております。
常温重合型メタクリル樹脂系モルタル路面補修 ロードリペアキット(コンクリート用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
常温重合型メタクリル樹脂系モルタル路面補修 ロードリペアキット(コンクリート用)
常温重合型メタクリル樹脂系モルタル路面補修 ロードリペアキット(アスファルト用)
無溶剤型エポキシ樹脂系塗り床剤
エポキシ樹脂モルタル充填工法用補修剤 ユニエポ補修用プライマー
330ml コンクリートかべ用樹脂モルタル
5.0kg コンクリート補修材(全天候型)
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドコニシエスコエスコ
通常価格38,75038,75048,3573,1549506,900
通常出荷日11日目11日目1日目6日目1日目1日目
色詳細ライトグレーブラック----
JANコード49674101079264967410107919----
トラスココード468-6192468-6193----
質量(g)20500.020000.010000.0---
容量(kg)202010---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト