ファクトリーサプライ用品技術窓口

カービングプロ用替刃【5個入り】

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
6,0005,056
税込単価
6,6005,562

【用途】・カービングプロの替え刃用に【特長】・28572-1(9mm平)・28...

詳細情報を確認する
  • 高さ(mm)
    1
  • 幅(mm)
    8
  • JANコード
    4952989285724
  • 質量(g)
    29.000
  • トラスココード
    250-3199
  • 全長(mm)
    50

型番:

28572
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

28572の仕様・寸法情報

高さ(mm)
1
幅(mm)
8
JANコード
4952989285724
質量(g)
29.000
トラスココード
250-3199
全長(mm)
50

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
28572
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,0005,056
( 5,562 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・カービングプロの替え刃用に
【特長】
・28572-1(9mm平)
・28572-2(9mm丸)
・28572-3(4mm角)
・28572-4(9mm平丸)
・28572-5(6mm丸)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カービングプロ用替刃の型番28572のページです。 型番28572に関する仕様情報を記載しております。
カービングプロ用替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カービングプロ用替刃
カービングプロ 刃物とぎ用砥石
マイクロ・グラインダー IBS/A 25802
マイクロ・グラインダー IBS/A
ミニルーター用小径丸のこ刃
ミニルーター用シリコンバフ(仕上げ用)
メーカープロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソン
通常価格6,0005,35624,50044,9991,9352,193
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目1日目
高さ(mm)1206262--
幅(mm)897235---
JANコード495298928572449529892857864952989258025495298925800149529892883054952989282952
質量(g)29.000245.000520.000700.0002.00010.600
トラスココード250-3199250-3197251-2777251-2776251-4327251-5869

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト