ツール用品技術窓口

ツールバック L TB780

通常単価(税別)
3,896
税込単価
4,286
通常出荷日:1日目

【特長】・軽くて丈夫なツールバックです・開口部にファスナーが付いているので、中身が飛び出すことがありま...

詳細を確認
  • ポケット数(個)
    外側×10・内側×8
  • 質量(g)
    1100.0
  • トラスココード
    201-2292
  • 材質1
    PVC
  • 幅×奥行×高さ (mm)
    260×460×280

ご注意

  • 繊維製品のため多少寸法誤差がありますので、ご了承ください。
  • 鋭利な物を直接入れると、生地を破って飛び出す場合があります。
  • 過度に重い物を収納すると、破損する恐れがあります。
  • 生き物や飲食物、重要な物を収納しないでください。

型番:

2003000007800
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2003000007800の仕様・寸法情報

ポケット数(個)
外側×10・内側×8
質量(g)
1100.0
トラスココード
201-2292
材質1
PVC
幅×奥行×高さ(mm)
260×460×280
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2003000007800
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,896
( 4,286 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて丈夫なツールバックです
・開口部にファスナーが付いているので、中身が飛び出すことがありません
・開口部のフチにはスチール製のフレームが入っているので、開いたときに型崩れせず、大きく開くことができます
・外側と内側にポケットが付いているので、小物などが収納できます
・手持ちで運べる他に、重さのある状態でも持ち運びしやすいように、ショルダーベルトが付いています
【材質】
・PVC

ご注意

  • 繊維製品のため多少寸法誤差がありますので、ご了承ください。
  • 鋭利な物を直接入れると、生地を破って飛び出す場合があります。
  • 過度に重い物を収納すると、破損する恐れがあります。
  • 生き物や飲食物、重要な物を収納しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールバック L TB780の型番2003000007800のページです。 型番2003000007800に関する仕様情報を記載しております。
ツールバック L TB780のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールバック L TB780
ツールバック S TB779
ペットボトルホルダー
ウエストポーチ S
ツールバック TB-4525
ツールバケット WM-TB
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)トップ工業ワークマスター
通常価格3,8963,0492671,7979,7503,708
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目4日目1日目
ポケット数(個)外側×10・内側×8外側×8・内側×6----
質量(g)1100.0660.0-218.0--
トラスココード201-2292201-2247-252-5223--
材質1PVCPVC----
幅×奥行×高さ(mm)260×460×280230×310×230----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト