ファクトリーサプライ用品技術窓口

塩ビ用接着剤(VP・VU用)

通常単価(税別)
4,331
税込単価
4,764
通常出荷日:1日目

【特長】・VP・VU(グレー色)専用の接着剤です・乾きを遅くしているので、中大口径配管に適しています・...

詳細を確認
  • 透明
  • 容量(g)
    1000
  • JANコード
    4997983109041
  • 質量(g)
    1000.0
  • トラスココード
    194-8969
  • 材質1
    主成分:メチルエチルケトン

ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
  • メーカーの定める施工方法に沿ってお使いください。
  • 水道などの飲料水用管路には絶対に使用しないでください。

型番:

KI1KG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KI1KGの仕様・寸法情報

透明
容量(g)
1000
JANコード
4997983109041
質量(g)
1000.0
トラスココード
194-8969
材質1
主成分:メチルエチルケトン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KI1KG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,331
( 4,764 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・VP・VU(グレー色)専用の接着剤です
・乾きを遅くしているので、中大口径配管に適しています
・一般配管に利用できます
【用途】
・VP・VU(グレー色)専用
・一般配管用
【材質】
・主成分:メチルエチルケトン

ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
  • メーカーの定める施工方法に沿ってお使いください。
  • 水道などの飲料水用管路には絶対に使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩ビ用接着剤(VP・VU用)の型番KI1KGのページです。 型番KI1KGに関する仕様情報を記載しております。
塩ビ用接着剤(VP・VU用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩ビ用接着剤(VP・VU用)
塩ビ用接着剤(VP・VU用)
塩ビ用接着剤(HT用)
塩ビ用接着剤(HI用)
塩ビ用接着剤(色付ブルー)
塩ビ用接着剤(色付白)
メーカークボタケミックスクボタケミックスクボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)
通常価格4,3313,1871,123 -1,089 -1,836 -2,336 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
透明透明----
容量(g)1000500----
JANコード49979831090414997983108600----
質量(g)1000.0500.000----
トラスココード194-8969194-8968----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト