17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダクトホースセット

通常単価(税別)
3,094
税込単価
3,403

【特長】・813C2Dに接続する吸塵ホースになります【材質】・塩ビ、樹脂、アル...

詳細情報を確認する
  • トラスココード
    240-2244
  • JANコード
    4571348993898
  • 質量(g)
    120.000
  • 材質1
    塩ビ、樹脂、アルミ
  • ペーパーサイズ(mm)
    ダクトホース
  • ホース長さ(mm)
    1250

型番:

UH19TA
解除
    数量:

    UH19TAの仕様・寸法情報

    トラスココード
    240-2244
    JANコード
    4571348993898
    質量(g)
    120.000
    材質1
    塩ビ、樹脂、アルミ
    ペーパーサイズ(mm)
    ダクトホース
    ホース長さ(mm)
    1250

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    UH19TA
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,094
    ( 3,403 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・813C2Dに接続する吸塵ホースになります
    【材質】
    ・塩ビ、樹脂、アルミ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ダクトホースセットの型番UH19TAのページです。 型番UH19TAに関する仕様情報を記載しております。
    ダクトホースセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダクトホースセット
    ネオクッションパッド
    吸塵式ミニオービタルサンダー 813C2D-MPS
    ワンハンドギアアクションポリッシャー
    ボアバフ
    サイレンサー
    メーカーコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツール
    通常価格3,0941,11842,25039,7154,1253,142
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    トラスココード240-2244206-3149240-2243836-1585206-3416161-5934
    JANコード457134899389845713489936764571348954264457134895399145713489938294571348993744
    質量(g)120.00062.000550750.047.00020.000
    材質1塩ビ、樹脂、アルミウレタン、ナイロンボディー:樹脂(PA)アルミ合金ウールアルミ
    ペーパーサイズ(mm)ダクトホース75----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました