17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ACスクリュードライバー Azeloss TypeD

通常単価(税別)
69,012
税込単価
75,913
通常出荷日:19日目

【特長】・判定ランプで色識別・作業OK/NOK(NG)を判定ランプで色別表示します・ネジ締め状態を目視...

詳細を確認
  • 出力トルク(N・m)
    0.1~1.0
  • 全長(mm)
    271
  • 適合ねじ(mm)小ねじ
    M3~M5
  • 電源(V)
    AC100~120
  • 本体寸法(mm)
    271
  • 無負荷回転速度(min[[の-1乗]])
    1200
  • JANコード
    4549980798515
  • 質量(g)
    630.0
  • トラスココード
    653-7033

ご注意

  • ご使用には別売の電源アダプター(EYSZP001)が必要です。

型番:

EYSDA112XD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EYSDA112XDの仕様・寸法情報

出力トルク(N・m)
0.1~1.0
全長(mm)
271
適合ねじ(mm)小ねじ
M3~M5
電源(V)
AC100~120
本体寸法(mm)
271
無負荷回転速度(min[[の-1乗]])
1200
JANコード
4549980798515
質量(g)
630.0
トラスココード
653-7033
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
EYSDA112XD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,012
( 75,913 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・判定ランプで色識別
・作業OK/NOK(NG)を判定ランプで色別表示します
・ネジ締め状態を目視で確認できます
・作業をラクに、ストレスなく使いたい
・クラッチ作動で作業終了すると緑色点灯
・クラッチ非作動で作業すると赤色点灯
・スタート方式が選べる
・本体1台で、プッシュ式スタート、レバー式スタートに両対応
・作業者・作業工程に合わせて都度設定できます
・プッシュ時にはレバースイッチを取り外し可能
【用途】
・小ねじ締め付けに

ご注意

  • ご使用には別売の電源アダプター(EYSZP001)が必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACスクリュードライバー Azeloss TypeDの型番EYSDA112XDのページです。 型番EYSDA112XDに関する仕様情報を記載しております。
ACスクリュードライバー Azeloss TypeDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACスクリュードライバー Azeloss TypeD
ACタイプ用スクリューカウンター
電動ドライバー(ACタイプ)レバー式
電動ドライバー(ACタイプ)プッシュ式
スクリューカウンター(電源タイプ) BLOP-STC3
ACトランスレスタイプ電動ドライバー HFA-9000シリーズ
メーカーPanasonicベッセルベッセルベッセルハイオスキリウス
通常価格69,01248,51047,195 -47,195 -53,45332,155 -
通常出荷日19日目1日目1日目〜1日目〜19日目3日目〜
出力トルク(N・m)0.1~1.0-----
全長(mm)271-----
適合ねじ(mm)小ねじM3~M5-----
電源(V)AC100~120-----
本体寸法(mm)271-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト