ファクトリーサプライ用品技術窓口

アワフォーム(難燃タイプ)

通常単価(税別)
4,2843,186
税込単価
4,7123,505
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・難燃性(規格 DIN4102 ClassB B1) 発泡率 約30倍です・倒立噴射タイプ(2...

詳細を確認
  • 淡いオレンジ
  • 容量(ml)
    500
  • JANコード
    4937897029394
  • 質量(g)
    660.000
  • トラスココード
    336-0183
  • 材質1
    缶:スチール
  • 材質2
    キャップ・ノズル:PP
  • 発泡体積 (L)
    約15
  • 主成分
    ポリメチレンポリフェニルイソシアネート

ご注意

  • 硬化時間は目安です。条件によって異なります。
  • 正立保存厳守・横置厳禁。

型番:

AW-500FR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AW-500FRの仕様・寸法情報

淡いオレンジ
容量(ml)
500
JANコード
4937897029394
質量(g)
660.000
トラスココード
336-0183
材質1
缶:スチール
材質2
キャップ・ノズル:PP
発泡体積(L)
約15
主成分
ポリメチレンポリフェニルイソシアネート
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AW-500FR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,2843,186
( 3,505 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・難燃性(規格 DIN4102 ClassB B1) 発泡率 約30倍です
・倒立噴射タイプ(2022年7月28日以降出荷分より仕様変更)です
・発泡率約30倍で硬質ウレタンフォームです
・ノンフロンです
・硬化後の切断が可能です
・使いやすいトリガーノズルです
・使い切りタイプです
・缶ノズル1本付です
【用途】
・断熱・隙間充墳・充填固定・接着密封・遮音等に
【材質】
・缶:スチール
・キャップ・ノズル:PP

ご注意

  • 硬化時間は目安です。条件によって異なります。
  • 正立保存厳守・横置厳禁。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アワフォーム(難燃タイプ)の型番AW-500FRのページです。 型番AW-500FRに関する仕様情報を記載しております。
アワフォーム(難燃タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アワフォーム(難燃タイプ)
一液型GS難燃B1フォーム
簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ガンタイプ 弾性ウレタンフォーム
簡易型発泡ウレタンフォーム2液タイプ
簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ガンタイプ インサルパック
簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパック
メーカージェフコムABC商会ABC商会ABC商会ABC商会ABC商会
通常価格4,2844,5974,674166,807 -16,9222,945
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目1日目
淡いオレンジ-----
容量(ml)500-----
JANコード4937897029394-----
質量(g)660.000-----
トラスココード336-0183-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発泡ウレタンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト