ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

充電式真空ポンプ 本体のみ

通常単価(税別)
59,42850,145
税込単価
65,37155,160
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・充電式で高真空の2ステージ仕様です・軽量でハイパワーのブラシレスDCモーター搭載です・専用バ...

詳細を確認

型番:

RP-225H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RP-225Hの仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
油回転形
排気段数
2
到達真空圧力(絶対圧力)(Pa×10 4乗)(Pa)
3~4
電源
DC
高さ(mm)
192
幅(mm)
185
奥行(mm)
90
材質1
到達圧力(Pa)
3
排気速度(L/min)50/60Hz
50
容量(L)
50
真空到達度
22.5ミクロン
JANコード
4560160098423
トラスココード
250-0133
質量(g)
3200.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RP-225H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,42850,145
( 55,160 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・充電式で高真空の2ステージ仕様です
・軽量でハイパワーのブラシレスDCモーター搭載です
・専用バッテリーが別途必要です
【用途】
・エアコンの真空引き施工に
【材質】
・鉄
・ポンプオイル

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式真空ポンプ 本体のみの型番RP-225Hのページです。 型番RP-225Hに関する仕様情報を記載しております。
充電式真空ポンプ 本体のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式真空ポンプ 本体のみ
充電真空ポンプ
タスコ 充電式真空ポンプ 真空デジタルゲージ付セット
充電式真空ポンプ 1.5CFM-BL(バッテリー・ケース付)
手動式真空ポンプ
充電式真空ポンプ4CFM(バッテリ無・ケース無) VP400
メーカー文化貿易工業Panasonicタスコアサダケニスアサダ
通常価格59,42872,792 -94,01576,27428,00057,129
通常出荷日4日目1日目1日目1日目4日目1日目
真空ポンプ種類油回転形油回転形油回転形油回転形手動式油回転形
排気段数2----2
到達真空圧力(絶対圧力)(Pa×10 4乗)(Pa)3~4-----
電源DC--DC-DC
高さ(mm)192-----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト