17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アングルカプラ

通常単価(税別)
2,916
税込単価
3,208
通常出荷日:3日目

【特長】・ユニバーサルジョイントの注油に最適です【用途】・整備用補助用具

  • JANコード
    4989433615967
  • トラスココード
    449-5734
  • 全長(mm)
    39.5
  • 質量(g)
    34.000

型番:

JAE915-AC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JAE915-ACの仕様・寸法情報

JANコード
4989433615967
トラスココード
449-5734
全長(mm)
39.5
質量(g)
34.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
JAE915-AC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,916
( 3,208 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ユニバーサルジョイントの注油に最適です
【用途】
・整備用補助用具

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルカプラの型番JAE915-ACのページです。 型番JAE915-ACに関する仕様情報を記載しております。
アングルカプラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングルカプラ
ロックカプラ
エアグリースガン
グリースガン(カートリッジグリス専用)
ミニグリースガン
グリースガン用ベントノズル
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格2,9167,20122,5436,1044,2942,330
通常出荷日3日目4日目5日目1日目1日目3日目
JANコード498943361596749894336159294989433776880498943372202349894337754634989433721996
トラスココード449-5734449-5733655-2594373-3441457-9679373-4404
全長(mm)39.5128350360167.2167
質量(g)34.000159.00017001180.010290
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト