17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアグリースガン

通常単価(税別)
22,543
税込単価
24,797
通常出荷日:5日目

【特長】・エアを動力としているので、トリガーを引くだけで連続吐出作業が可能です・400ccジャバラグリ...

詳細を確認
  • ノズル接続ねじ
    Rc1/8
  • JANコード
    4989433776880
  • トラスココード
    655-2594
  • 全長(mm)
    350
  • 質量(g)
    1700.0
  • 最大圧力(MPa)
    0.83
  • 油槽径(mm)
    66
  • 容量(cc)
    400
  • 型式
    充電式
  • 吐出量(cc/min)
    20.7
  • 使用エア圧
    0.4~0.9MPa
  • 適合グリスちょう度
    No.0~2

型番:

JAP910
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JAP910の仕様・寸法情報

ノズル接続ねじ
Rc1/8
JANコード
4989433776880
トラスココード
655-2594
全長(mm)
350
質量(g)
1700.0
最大圧力(MPa)
0.83
油槽径(mm)
66
容量(cc)
400
型式
充電式
吐出量(cc/min)
20.7
使用エア圧
0.4~0.9MPa
適合グリスちょう度
No.0~2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
JAP910
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,543
( 24,797 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアを動力としているので、トリガーを引くだけで連続吐出作業が可能です
・400ccジャバラグリース/500ccカートリッジ(手詰め)の両方が使用可能です
・エアレギュレーター付きで、高圧環境でも安全に使用できます
・他社より長い457mm(18インチ)のフレキシブルノズル付属で快適に作業できます
・オプションとしてKTCのグリースガンラインナップにあるノズル、カプラを使用することができます
【用途】
・グリースニップルへグリースを注入する専用工具です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアグリースガンの型番JAP910のページです。 型番JAP910に関する仕様情報を記載しております。
エアグリースガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアグリースガン
グリースガン(カートリッジグリス専用)
ミニグリースガン
アングルカプラ
ロックカプラ
グリースガン用ベントノズル
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格22,5436,4104,2942,9167,2012,330
通常出荷日5日目1日目1日目1日目4日目1日目
ノズル接続ねじRc1/8Rc1/8----
JANコード498943377688049894337220234989433775463498943361596749894336159294989433721996
トラスココード655-2594373-3441457-9679449-5734449-5733373-4404
全長(mm)35036021539.5128167
質量(g)1700.01180.0102.00034.000159.00090
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト