ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニグリースガン

通常単価(税別)
4,294
税込単価
4,723
通常出荷日:1日目

【特長】・少量グリースの注入が可能なミニグリースガンです・気密性が高く、最後までグリースを使い切ること...

詳細を確認
  • JANコード
    4989433775463
  • トラスココード
    457-9679
  • 全長(mm)
    215
  • 質量(g)
    102.000
  • 材質1
    アルミ合金
  • 最大圧力(MPa)
    20以上
  • 油槽径(mm)
    32
  • 容量(cc)
    80
  • ノズル長(mm)
    120

ご注意

  • ※グリースは付属していません。
  • 市販品をお買い求めください。

型番:

CGM-168
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CGM-168の仕様・寸法情報

JANコード
4989433775463
トラスココード
457-9679
全長(mm)
215
質量(g)
102.000
材質1
アルミ合金
最大圧力(MPa)
20以上
油槽径(mm)
32
容量(cc)
80
ノズル長(mm)
120
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CGM-168
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,294
( 4,723 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・少量グリースの注入が可能なミニグリースガンです
・気密性が高く、最後までグリースを使い切ることが可能です
・市販品のジャバラグリース、チューブグリースに対応する、ねじサイズM15P2.5を採用しています
・少量のグリース注油に便利です
・細かい部品や奥まった作業箇所などのグリース注油に最適です
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • ※グリースは付属していません。
  • 市販品をお買い求めください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニグリースガンの型番CGM-168のページです。 型番CGM-168に関する仕様情報を記載しております。
ミニグリースガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニグリースガン
グリースガン(カートリッジグリス専用)
アングルカプラ
エアグリースガン
ロックカプラ
グリースガン用ハイドロボースノズル
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格4,2946,4102,91622,5437,2013,100
通常出荷日1日目1日目1日目5日目4日目1日目
JANコード498943377546349894337220234989433615967498943377688049894336159294989433722078
トラスココード457-9679373-3441449-5734655-2594449-5733373-4447
全長(mm)21536039.5350128337
質量(g)102.0001180.034.0001700.0159.000140
材質1アルミ合金-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト