17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックカプラ

通常単価(税別)
7,201
税込単価
7,921
通常出荷日:4日目

【特長】・今まで届きにくかった奥まった個所などにあるグリースニップルに便利です【用途】・整備用補助用具

詳細を確認
  • JANコード
    4989433615929
  • トラスココード
    449-5733
  • 全長(mm)
    128
  • 質量(g)
    159.000

型番:

JAE915L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JAE915Lの仕様・寸法情報

JANコード
4989433615929
トラスココード
449-5733
全長(mm)
128
質量(g)
159.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
JAE915L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,201
( 7,921 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・今まで届きにくかった奥まった個所などにあるグリースニップルに便利です
【用途】
・整備用補助用具

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックカプラの型番JAE915Lのページです。 型番JAE915Lに関する仕様情報を記載しております。
ロックカプラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックカプラ
グリースガン(カートリッジグリス専用)
ミニグリースガン
アングルカプラ
エアグリースガン
グリースガン用ハイドロボースノズル
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格7,2016,4104,2942,91622,5433,100
通常出荷日4日目1日目1日目1日目5日目1日目
JANコード498943361592949894337220234989433775463498943361596749894337768804989433722078
トラスココード449-5733373-3441457-9679449-5734655-2594373-4447
全長(mm)12836021539.5350337
質量(g)159.0001180.0102.00034.0001700.0140
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト