17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

グリースニップル用キャップとタグ TLAC【50個入り】

通常単価(税別)
4,580
税込単価
5,038

【特長】・グリースニップル用キャップとタグは、SKF潤滑プランナーソフトウェア...

詳細情報を確認する
  • 適合機種
    G1/4、G1/8、M6、M8、M10およびグリースニップルヘッド
  • 質量(g)
    150.0

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    最小発注数量
    566-1071
    1パック

    50個入り

    565-9471
    1パック

    50個入り

    565-9460
    1パック

    50個入り

    565-9457
    1パック

    50個入り

    565-9456
    1パック

    50個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,580
    ( 5,038 )
    19日目
    4,580
    ( 5,038 )
    19日目
    4,580
    ( 5,038 )
    19日目
    4,580
    ( 5,038 )
    19日目
    4,580
    ( 5,038 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・グリースニップル用キャップとタグは、SKF潤滑プランナーソフトウェアと連動して、潤滑剤のニップルを外部汚染から保護すると同時に、適切な識別を可能にします
    ・SKF潤滑プランナーで設備の構造を作成しておけば、ソフトウェアが自動的に場所コード、潤滑剤、重要度、必要な給脂量、頻度が記載されたラベルを作成します
    【用途】
    ・グリースニップルの識別に

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    グリースニップル用キャップとタグ TLACのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グリースニップル用キャップとタグ TLAC
    樹脂キャップ(グリースニップル用)
    防塵ゴムキャップ(ピンタイプグリスニップル用)
    アダプター(グリースニップル用)
    注油器シリーズ グリースニップル用アダプタ
    グリースニップル 90°タイプ
    メーカー日本エスケイエフエスコエスコエスコ栗田製作所ミスミ
    通常価格4,5806831,828456 -551 -133 -
    通常出荷日19日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
    適合機種G1/4、G1/8、M6、M8、M10およびグリースニップルヘッド-----
    質量(g)150.0-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    グリスニップルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト