17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

リードバイスLVL用シャフト

通常単価(税別)
3,3003,696
税込単価
3,6304,066
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・リードバイスLVL用シャフトです・トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

適合機種

質量(g)

最小発注数量
4550414236152
257-5632
LVL-100
250.000
1個
4550414236169
257-5637
LVL-150
350.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,300
( 3,630 )
1日目
3,696
( 4,066 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・リードバイスLVL用シャフトです
・トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リードバイスLVL用シャフトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リードバイスLVL用シャフト
リードバイスLVL用 口金・固定ねじセット
ボール盤バイスFVL用シャフト用ねじ
中型マルチコンビバイスTMCV用シャフト
溶接用アングルバイス専用シャフト
回転台付リードバイスTSLV用 口金・固定ねじセット
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,300-3,045 -1,749 -3,300 -5,280 -5,657 -
通常出荷日1日目19日目1日目1日目1日目〜19日目
品名シャフト口金・固定ねじセットシャフトシャフトシャフト口金・固定ねじセット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボール盤バイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト