17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンビネーションラチェット"フレックスダブルギアレンチ"

通常単価(税別)
4,0466,322特別価格
税込単価
4,4516,954特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・狭い場所や奥まった場所で威力を発揮する180°首振り可能なフレックスダブル仕様です・ギア数9...

詳細を確認
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    表面処理:クロムメッキ
  • 送り角度(°)
    4

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

対辺寸法(mm)

厚さ(mm)スパナ

厚さ(mm)めがね

全長(mm)

最小発注数量
4989530615501
250-7766
54.000
8
5
6.6
159
1個
4989530615532
250-7769
124.000
12
6.2
8.5
198
1個
4989530615549
250-7763
135.000
13
7.3
8.8
200
1個
4989530615556
250-7767
163.000
14
7.6
9.2
214
1個
4989530615563
250-7764
244.000
17
8
10.7
250
1個
4989530615570
250-7768
325.000
19
9.2
12.1
274
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,046
( 4,451 )
1日目
4,998
( 5,498 )
1日目
5,117
( 5,629 )
1日目
5,355
( 5,891 )
1日目
6,3073,507
( 3,858 )
1日目
6,3223,839
( 4,223 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い場所や奥まった場所で威力を発揮する180°首振り可能なフレックスダブル仕様です
・ギア数90山(送り角4度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です
・正逆の切り替えはついていません
【用途】
・自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に
・ハンドルの振り幅が制限されている狭い場所に
【材質】
・クロムバナジウム鋼
・表面処理:クロムメッキ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンビネーションラチェット"フレックスダブルギアレンチ"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビネーションラチェット"フレックスダブルギアレンチ"
“リバースギアレンチ”
コンビネーションレンチ(ミリサイズ)
フレアナットレンチ ストッパー機能
4イン1リバースラチェットレンチ
TRUSCO ショートラチェットハンドル 9.5mm
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールトラスコ中山
通常価格4,046-2,552 -3,0801,7802,2282,746
通常出荷日1日目1日目1日目6日目6日目4日目
材質1クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼-
材質2表面処理:クロムメッキ表面処理:サテンクロム----
送り角度(°)4-----

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト