ファクトリーサプライ用品技術窓口

POSシール(変成シリコン) SM-898

通常単価(税別)
2,063
税込単価
2,269
通常出荷日:4日目

【特長】・クリアなので施工部の色を気にせず使用できます・広範囲の下地材料への接着性・耐久性に優れていま...

詳細を確認
  • JANコード
    4901761528207
  • トラスココード
    612-3871
  • 質量(g)
    433.000
  • 材質1
    主成分:変成シリコーン樹脂
  • 使用温度範囲(℃)
    -30~90
  • 防カビタイプ
    ×
  • 容量(L)
    0.333
  • JIS規格
    ×
  • クリア

ご注意

  • 直接、光と熱の複合的な環境に継続的に暴露される事が想定される用途におきましては、シーリング材の適合性を適切に評価・判断してください。
  • 接着するもの以外に付着した場合、除去できない事がありますので、作業時は周辺を汚さないように注意してください。
  • 異常が発生したと思われる場合には、直ちに使用を中止してください。

型番:

SM898
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SM898の仕様・寸法情報

JANコード
4901761528207
トラスココード
612-3871
質量(g)
433.000
材質1
主成分:変成シリコーン樹脂
使用温度範囲(℃)
-30~90
防カビタイプ
×
容量(L)
0.333
JIS規格
×
クリア
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SM898
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,063
( 2,269 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリアなので施工部の色を気にせず使用できます
・広範囲の下地材料への接着性・耐久性に優れています
・撥水汚染(シミ出し)が少ないです
・ノンブリードタイプです
・硬化後は塗装可能です(*塗料の種類によっては相性の悪いものがあります)
・日本シーリング材工業会 JSIA F☆☆☆☆規格品です
【用途】
・ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部周りの目地に
・一般建築の内外装目地に
・モルタル・コンクリートの目地に
・色・風合いが異なる部位にまたがる目地に
・施工部のコーキングを目立たせたくない部位などに
【材質】
・主成分:変成シリコーン樹脂

ご注意

  • 直接、光と熱の複合的な環境に継続的に暴露される事が想定される用途におきましては、シーリング材の適合性を適切に評価・判断してください。
  • 接着するもの以外に付着した場合、除去できない事がありますので、作業時は周辺を汚さないように注意してください。
  • 異常が発生したと思われる場合には、直ちに使用を中止してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

POSシール(変成シリコン) SM-898の型番SM898のページです。 型番SM898に関する仕様情報を記載しております。
POSシール(変成シリコン) SM-898のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
POSシール(変成シリコン) SM-898
POSシールマルチ 中速度硬化・ノンブリードタイプ グレー
石材シール
金属シール
屋根シール
耐火シール120
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格2,0631,5539229841,1273,228
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード490176152820749017615002894901761178839490176117882249017611788154901761183567
トラスココード612-3871374-9118374-9240374-9231374-9223113-9066
質量(g)433.000600182.000182.000182.000480.000
材質1主成分:変成シリコーン樹脂主成分:変成シリコーン樹脂主成分:変成シリコーン樹脂主成分:変成シリコーン樹脂主成分:変成シリコーン樹脂主成分:シリル化アクリレート
使用温度範囲(℃)-30~90-40~80-40~80-40~80-40~80-30~90
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト