ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

チップソー ソーフランジ【4個入り】

通常単価(税別)
25,443
税込単価
27,987
通常出荷日:1日目

【特長】・平均切断本数は鉄筋径あたりおよそD10:1000本、D13:1000本、D16:800本、D...

詳細を確認

型番:

1FC3096000S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

1FC3096000Sの仕様・寸法情報

JANコード
4562194987544
質量(g)
800.000
トラスココード
859-5286
外径(mm)
110
刃厚(mm)
15
適合機種
DFC-19C、DFC-20A、DFC-20T
刃数
24
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1FC3096000S
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,443
( 27,987 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平均切断本数は鉄筋径あたりおよそD10:1000本、D13:1000本、D16:800本、D19:500本です
【用途】
・鋼材の切断

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップソー ソーフランジの型番1FC3096000Sのページです。 型番1FC3096000Sに関する仕様情報を記載しております。
チップソー ソーフランジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チップソー ソーフランジ
“木工用チップソー”
チップソー(ステンレス用)
アルミ用チップソー
チップソー(サイディング用)
“板金用チップソー”
メーカーIKKトラスコ中山トラスコ中山アイウッドHiKOKI(旧日立工機)トラスコ中山
通常価格25,4432,120 -9,090 -5,700 -10,0962,695 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
JANコード4562194987544-----
質量(g)800.000-----
トラスココード859-5286-----
外径(mm)110-----
刃厚(mm)15-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト