17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電PRO偏心ペンチ

通常単価(税別)
5,8326,308特別価格
税込単価
6,4156,939特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・てこの原理を応用した「偏心機構」採用!従来品より30%切断荷重が軽くなっております(当社比)...

詳細を確認
  • 切断能力(mm)VA線(VVF)
    2.0×3芯
  • 落下防止用ひも取付穴
  • 圧着機能
  • 材質1
    素材:炭素鋼
  • 材質2
    焼入れ:無産化焼入/刃部 高周波焼入
  • 材質3
    グリップ:塩ビ樹脂
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

切断能力(mm)鉄線

切断能力(mm)銅線

全長(mm)

質量(g)

最小発注数量
4992456206425
148-7136
φ3.6
φ4.6
208
290.000
1個
4992456206432
148-7137
φ4.0
φ5.0
230
340.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,8324,209
( 4,630 )
1日目
6,3084,553
( 5,008 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・てこの原理を応用した「偏心機構」採用!従来品より30%切断荷重が軽くなっております(当社比)
・銅線・鉄線・VA線・銅管フレア等まで切断可能な強力刃仕様です
・理想的な刃角度でシャープな切れ味です
・軽量タイプです
・現場のプロのご意見から生まれたプロ用工具です
【材質】
・素材:炭素鋼
・焼入れ:無産化焼入/刃部 高周波焼入
・グリップ:塩ビ樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電PRO偏心ペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電PRO偏心ペンチ
ペンチ(グリップ無し)F1050Hシリーズ
KEIBA ペンチ
ペンチ/ラジオペンチ
パワーペンチ
JISペンチ
メーカーマーベルフジ矢KEIBAミトロイツノダトラスコ中山
通常価格5,832-3,2352,927 -3,4265,491 -2,496 -
通常出荷日1日目4日目1日目2日目1日目1日目
切断能力(mm)VA線(VVF)2.0×3芯-----
落下防止用ひも取付穴-----
圧着機能-----
材質1素材:炭素鋼-----
材質2焼入れ:無産化焼入/刃部 高周波焼入-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト