17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドラム缶用オイルポンプ(エア式)

通常単価(税別)
123,219132,602特別価格
税込単価
135,541145,862特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・エンジンオイル・ギヤオイル・作動油などに使用可能です【用途】・自動車整備工場、製造工場に

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    1175
  • タンク容量 (L)
    200
  • 奥行
    835
  • 810
  • 適合オイル
    ~#90
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 吐出量(cc/min)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 配管目安距離

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

吐出量(cc/min)

JANコード

質量(g)

トラスココード

配管目安距離

最小発注数量
5200
4936305120333
4100.0
237-0492
10m以内
1個
3500
4936305120340
4200.0
237-0482
30m以内
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
132,602106,744
( 117,418 )
1日目
123,21999,536
( 109,490 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エンジンオイル・ギヤオイル・作動油などに使用可能です
【用途】
・自動車整備工場、製造工場に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラム缶用オイルポンプ(エア式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドラム缶用オイルポンプ(エア式)
エア式グリスガン(カートリッジグリス専用) エア式グリスガン用パーツ
高圧グリスガン(エア式・電動式用)
スマートエア抜きエア式グリスガン
グリースポンプ用ノズル
グリースポンプ
メーカーSAMOAトラスコ中山ヤマダコーポレーショントラスコ中山エスコザーレン
通常価格123,219-160 -26,07522,812 -1,311 -6,071
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜4日目
高さ(mm)1175-----
タンク容量(L)200-----
奥行835-----
810-----
適合オイル~#90-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト