ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールトローリー 引出7段

通常単価(税別)
159,645
税込単価
175,610
通常出荷日:19日目

【特長】・ハンドル付きで取り回しが簡単です・本体は丁寧に溶接されており堅牢です・コーナーは丸まった形状...

詳細を確認
  • 引出しサイズ(mm)高さ
    80×5段、162.5×2段
  • 均等積載量(kg/段)
    20
  • JANコード
    4010886947739
  • 質量(g)
    77000.0
  • トラスココード
    855-0193
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    天板:ABS樹脂
  • 引出し内寸(mm)奥行
    400
  • 引出し内寸(mm)間口
    640
  • 引出し内寸(mm)高さ
    80・162.5
  • 奥行(mm)
    510
  • 間口(mm)
    785
  • 高さ(mm)
    1045
  • 最大積載量(kg/台)
    400
  • ブラック/ブルー
  • 引出し(段)
    7
  • ケース寸法(mm)奥行
    510
  • ケース寸法(mm)間口
    785
  • ケース寸法(mm)高さ
    1045

型番:

2977311
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2977311の仕様・寸法情報

引出しサイズ(mm)高さ
80×5段、162.5×2段
均等積載量(kg/段)
20
JANコード
4010886947739
質量(g)
77000.0
トラスココード
855-0193
材質1
本体:スチール
材質2
天板:ABS樹脂
引出し内寸(mm)奥行
400
引出し内寸(mm)間口
640
引出し内寸(mm)高さ
80・162.5
奥行(mm)
510
間口(mm)
785
高さ(mm)
1045
最大積載量(kg/台)
400
ブラック/ブルー
引出し(段)
7
ケース寸法(mm)奥行
510
ケース寸法(mm)間口
785
ケース寸法(mm)高さ
1045
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
2977311
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
159,645
( 175,610 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル付きで取り回しが簡単です
・本体は丁寧に溶接されており堅牢です
・コーナーは丸まった形状で万が一接触しても傷をつけにくいです
・オールロック機能で搭載で1か所で全ての引き出しをロックできます
・本体の粉体焼き付け塗装により、錆びにくく傷つきにくいです
・ベアリングガイドを使いでスムーズに引き出せます
・引き出しは同時に複数が開かない安全設計です
・天板はABS樹脂で丈夫です
・天板には小物を保管できる収納スぺスがあります
【材質】
・本体:スチール
・天板:ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールトローリー 引出7段の型番2977311のページです。 型番2977311に関する仕様情報を記載しております。
ツールトローリー 引出7段のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールトローリー 引出7段
GEDORE ツールトローリー 引出6段 75x4 120x1 120x1
GEDORE ツールトローリー 引出4段 45x4
ローラーキャビネット 引出4段/6段/7段/8段
830×482×976mm/7段 ロールワゴン
740x470x 910mm/7段 ツールワゴン(レッド)
メーカーGEDOREGEDOREGEDOREトラスコ中山エスコエスコ
通常価格159,645109,796113,69089,012 -95,692139,873
通常出荷日19日目1日目1日目8日目2日目7日目
引出しサイズ(mm)高さ80×5段、162.5×2段75×4段、120×1段、210×1段----
均等積載量(kg/段)202020---
JANコード401088694773940108868500844010886662755---
質量(g)77000.043500.040000.0---
トラスココード855-0193855-0190855-0189---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト