ファクトリーサプライ用品技術窓口

サビ取り剤 ラストリムーバー

通常単価(税別)
1,405
税込単価
1,546
通常出荷日:19日目

【特長】・揮発性有機溶剤、リン酸不使用で人体と環境に安全です・赤錆、黒錆、青錆、錆の他にも尿石やエフロ...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    48
  • 高さ(mm)
    217
  • 幅(mm)
    100
  • 容量(ml)
    375
  • JANコード
    4582156682188
  • 質量(g)
    462.000
  • トラスココード
    579-5048

ご注意

  • 非常に強力な酸(pH1以下の酸)を使用していますので錆除去後は水拭きや水洗いをして確実にラストリムーバーが基材に残らないようにしてください。
  • その後防錆剤を噴霧すると錆除去作業の完成になります。
  • 基材がアルミ、磁器、タイルには使用しないでください。

型番:

RR-375
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RR-375の仕様・寸法情報

奥行(mm)
48
高さ(mm)
217
幅(mm)
100
容量(ml)
375
JANコード
4582156682188
質量(g)
462.000
トラスココード
579-5048
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
RR-375
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,405
( 1,546 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・揮発性有機溶剤、リン酸不使用で人体と環境に安全です
・赤錆、黒錆、青錆、錆の他にも尿石やエフロレッセンスの除去に

ご注意

  • 非常に強力な酸(pH1以下の酸)を使用していますので錆除去後は水拭きや水洗いをして確実にラストリムーバーが基材に残らないようにしてください。
  • その後防錆剤を噴霧すると錆除去作業の完成になります。
  • 基材がアルミ、磁器、タイルには使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サビ取り剤 ラストリムーバーの型番RR-375のページです。 型番RR-375に関する仕様情報を記載しております。
サビ取り剤 ラストリムーバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サビ取り剤 ラストリムーバー
ラストリムーバー(強力サビ取り剤)
ラストオフ サビ取り剤
防錆剤 兼 サビ取り剤
サビ取り スーパーサビノン
ラストリムーバーK-200
メーカードーイチ呉工業ターゲットミスミワイエステック日本メカケミカル
通常価格1,4051,210 -1,693 -8,870828 -13,745 -
通常出荷日19日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目
奥行(mm)48-----
高さ(mm)217-----
幅(mm)100-----
容量(ml)375-----
JANコード4582156682188-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サビ取り剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト