ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラシャ鋏 左手用

通常単価(税別)
10,6078,823
税込単価
11,6689,705
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・独自の刃付けにより、圧倒的かつ繊細でスムーズな切れ味です・厚地の布から薄地の布までスムーズに...

詳細を確認
  • トラスココード
    358-5587
  • JANコード
    4901331008092
  • 質量(g)
    215
  • 材質1
    刃部:モリブデンバナジウムステンレス鋼
  • 材質2
    グリップ:エラストマー樹脂
  • 材質3
    ネジ・ナット・ワッシャー:ステンレス
  • 刃厚(mm)
    4
  • 刃長(mm)
    95
  • 全長(mm)
    250

ご注意

  • ハサミを開き刃裏側のネジ周辺部に1~2滴手入れ油をのせ乾いた布などでふき取るように薄くのばして下さい。
  • 布で拭く際、刃先で手を傷つけないよう十分注意してください。

型番:

022CA0010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

022CA0010の仕様・寸法情報

トラスココード
358-5587
JANコード
4901331008092
質量(g)
215
材質1
刃部:モリブデンバナジウムステンレス鋼
材質2
グリップ:エラストマー樹脂
材質3
ネジ・ナット・ワッシャー:ステンレス
刃厚(mm)
4
刃長(mm)
95
全長(mm)
250
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
022CA0010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,6078,823
( 9,705 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の刃付けにより、圧倒的かつ繊細でスムーズな切れ味です
・厚地の布から薄地の布までスムーズに切れます
・切れ味と耐久性に優れたモリブデンバナジウムステンレス鋼を使用しています
・グリップは長時間使用でも疲れにくいソフトエラストマー樹脂です
・ビーズブラスト仕上により、防錆・糊が付きにくくなっています
・手芸、ホビー、皮や特殊シートのカット、ネイルチップ等幅広く活躍。繊細な仕上がりを可能にします
・総左利き用です
【用途】
・厚地の布から薄地の布用に
・手芸、ホビー、皮や特殊シートのカット、ネイルチップ等に
・圧倒的切れ味・高い切断品質を求める方に
・左利き用に
【材質】
・刃部:モリブデンバナジウムステンレス鋼
・グリップ:エラストマー樹脂
・ネジ・ナット・ワッシャー:ステンレス

ご注意

  • ハサミを開き刃裏側のネジ周辺部に1~2滴手入れ油をのせ乾いた布などでふき取るように薄くのばして下さい。
  • 布で拭く際、刃先で手を傷つけないよう十分注意してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラシャ鋏 左手用の型番022CA0010のページです。 型番022CA0010に関する仕様情報を記載しております。
ラシャ鋏 左手用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラシャ鋏 左手用
ラシャ鋏
ラシャ切鋏 左利き用
ラシャ切鋏
ラシャハサミ
ラシャ切りはさみ
メーカー貝印貝印ドウカンドウカン貝印ALLEX
通常価格10,6076,938 -17,2009,329 -6,750 -2,700
通常出荷日1日目5日目〜1日目1日目1日目4日目
トラスココード358-5587-----
JANコード4901331008092-----
質量(g)215-----
材質1刃部:モリブデンバナジウムステンレス鋼-----
材質2グリップ:エラストマー樹脂グリップ:エラストマー樹脂----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト