ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電レシプロソー 本体のみ

通常単価(税別)
63,24356,311
税込単価
69,56761,942
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・装着した電池が18Vか14.4Vかを判別し、最適な電流・電圧で工具を使えるよう制御する「デュ...

詳細を確認
  • JANコード
    4549980755921
  • トラスココード
    580-6954
  • 質量(g)
    2700.0
  • 切断能力(mm)金属管
    130
  • 切断能力(mm)木材
    235
  • 材質1
    PA6
  • ストローク(mm)
    28

ご注意

  • ケース・充電器・電池パックは別売

型番:

EZ45A1X-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EZ45A1X-Bの仕様・寸法情報

JANコード
4549980755921
トラスココード
580-6954
質量(g)
2700.0
切断能力(mm)金属管
130
切断能力(mm)木材
235
材質1
PA6
ストローク(mm)
28
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ45A1X-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,24356,311
( 61,942 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・装着した電池が18Vか14.4Vかを判別し、最適な電流・電圧で工具を使えるよう制御する「デュアル回路」を搭載しています
【用途】
・単管パイプ切断に
・軒天切断に
・窓の開口に
【材質】
・PA6

ご注意

  • ケース・充電器・電池パックは別売
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電レシプロソー 本体のみの型番EZ45A1X-Bのページです。 型番EZ45A1X-Bに関する仕様情報を記載しております。
充電レシプロソー 本体のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電レシプロソー 本体のみ
充電レシプロソー
充電レシプロソー Dual 18V
充電レシプロソー Dual 14.4/18V
充電式レシプロソー(本体のみ)JR101DZ
18Vコードレスセーバーソー本体のみ
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicマキタボッシュ
通常価格63,243124,98388,239 -32,425 -11,05970,900
通常出荷日1日目1日目4日目〜1日目3日目1日目
JANコード45499807559214549980755914----
トラスココード580-6954580-6948----
質量(g)2700.03400----
切断能力(mm)金属管1301305050--
切断能力(mm)木材2352355050--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト