17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電レシプロソー

通常単価(税別)
124,983107,647
税込単価
137,481118,412
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・装着した電池が18Vか14.4Vかを判別し、最適な電流・電圧で工具を使えるよう制御する「デュ...

詳細を確認
  • JANコード
    4549980755914
  • トラスココード
    580-6948
  • 質量(g)
    3400
  • 切断能力(mm)金属管
    130
  • 切断能力(mm)木材
    235
  • 材質1
    PA6
  • ストローク(mm)
    28
  • バッテリー電圧(V)
    18
  • 充電時間(分)
    40~60
  • バッテリー容量(Ah)
    5

型番:

EZ45A1LJ2G-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EZ45A1LJ2G-Bの仕様・寸法情報

JANコード
4549980755914
トラスココード
580-6948
質量(g)
3400
切断能力(mm)金属管
130
切断能力(mm)木材
235
材質1
PA6
ストローク(mm)
28
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
40~60
バッテリー容量(Ah)
5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ45A1LJ2G-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
124,983107,647
( 118,412 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・装着した電池が18Vか14.4Vかを判別し、最適な電流・電圧で工具を使えるよう制御する「デュアル回路」を搭載しています
【用途】
・単管パイプ切断に
・軒天切断に
・窓の開口に
【材質】
・PA6

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電レシプロソーの型番EZ45A1LJ2G-Bのページです。 型番EZ45A1LJ2G-Bに関する仕様情報を記載しております。
充電レシプロソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電レシプロソー
充電レシプロソー 本体のみ
充電レシプロソー Dual 18V
充電レシプロソー Dual 14.4/18V
レシプロソー
充電式レシプロソー(緑)
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicデウォルトマキタ
通常価格124,98363,24388,239 -32,425 -35,079 -19,738
通常出荷日1日目1日目4日目〜1日目19日目3日目
JANコード45499807559144549980755921----
トラスココード580-6948580-6954----
質量(g)34002700.0----
切断能力(mm)金属管1301305050--
切断能力(mm)木材2352355050--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト