17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

穴あけポンチ

通常単価(税別)
3,43814,045
税込単価
3,78215,450

【特長】・2個のポンチを装着し、簡単にOリングを製作できます・抜群の精度を誇り...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    高強度工具鋼

ご注意

  • 金属の穴あけには使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 19 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

全長(mm)

ピン直径(mm)

最小発注数量
2020000000204
10.000
250-9839
27
2
1個
2030000000203
10.000
251-1333
27
3
1個
2040000000202
10.000
251-1334
27
4
1個
2050000000201
10.000
251-1325
27
5
1個
2060000000200
10.000
251-1327
27
6
1個
2070000000209
10.000
250-9831
27
7
1個
2080000000208
10.000
251-1323
27
8
1個
2100000000203
10.000
251-1319
27
10
1個
2120000000201
21.000
251-1331
27
12
1個
2140000000209
21.000
250-9835
27
14
1個
2160000000207
21.000
251-1332
27
16
1個
2180000000205
21.000
251-1324
27
18
1個
2200000000200
21.000
250-9837
27
20
1個
2220000000208
41.000
250-9842
32
22
1個
2240000000206
41.000
250-9834
32
24
1個
2260000000204
41.000
251-1322
32
26
1個
2300000000207
41.000
250-9833
32
30
1個
2500000000201
100.000
250-9832
42
50
1個
2600000000208
145.000
251-1313
47
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,438
( 3,782 )
1日目
3,438
( 3,782 )
1日目
3,438
( 3,782 )
1日目
3,438
( 3,782 )
1日目
3,438
( 3,782 )
1日目
3,438
( 3,782 )
1日目
3,438
( 3,782 )
1日目
3,438
( 3,782 )
1日目
4,013
( 4,414 )
1日目
4,013
( 4,414 )
1日目
4,013
( 4,414 )
1日目
4,013
( 4,414 )
1日目
4,013
( 4,414 )
1日目
5,173
( 5,690 )
1日目
5,173
( 5,690 )
1日目
5,173
( 5,690 )
1日目
5,173
( 5,690 )
1日目
7,317
( 8,049 )
1日目
14,045
( 15,450 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2個のポンチを装着し、簡単にOリングを製作できます
・抜群の精度を誇り長寿命です
・フランス製の高品質な穴あけポンチセットの単品ホールポンチです
【材質】
・高強度工具鋼

ご注意

  • 金属の穴あけには使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

穴あけポンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
穴あけポンチ
ポンチセット
ピンポンチセット
センターポンチ
ポンチセット(丸胴)
平行ピンポンチセット セット
メーカーRACODONトラスコ中山トラスコ中山MOKUBAPBスイスツールズRENNSTEIG
通常価格3,438-3,056 -4,17345214,8598,108 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
材質1高強度工具鋼-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト