ファクトリーサプライ用品技術窓口

パワーラジオペンチ

通常単価(税別)
5,0843,231
税込単価
5,5923,554
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・狭い箇所の部品保持や線材の加工、切断に・偏心機構で軽く切断・狭い箇所の部品保持や線材の加工、...

詳細を確認
  • JANコード
    4952269101508
  • トラスココード
    575-5547
  • 切断能力(mm)銅線
    φ3.2
  • 切断能力(mm)軟鉄線
    φ2.0
  • 全長(mm)
    170
  • 落下防止用ひも取付穴
  • 質量(g)
    138.000
  • 材質1
    本体:特殊合金鋼
  • 材質2
    柄被覆:エラストマー二重成型

ご注意

  • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
  • 使用用途以外には使用しないで下さい。
  • その他商品台紙注意事項参照。

型番:

PR-150TG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PR-150TGの仕様・寸法情報

JANコード
4952269101508
トラスココード
575-5547
切断能力(mm)銅線
φ3.2
切断能力(mm)軟鉄線
φ2.0
全長(mm)
170
落下防止用ひも取付穴
質量(g)
138.000
材質1
本体:特殊合金鋼
材質2
柄被覆:エラストマー二重成型
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PR-150TG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,0843,231
( 3,554 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い箇所の部品保持や線材の加工、切断に
・偏心機構で軽く切断
・狭い箇所の部品保持や線材の加工、切断に
【材質】
・本体:特殊合金鋼
・柄被覆:エラストマー二重成型

ご注意

  • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
  • 使用用途以外には使用しないで下さい。
  • その他商品台紙注意事項参照。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーラジオペンチの型番PR-150TGのページです。 型番PR-150TGに関する仕様情報を記載しております。
パワーラジオペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーラジオペンチ
パワー先曲りラジオペンチ
パワー万能ラジオペンチ
Trinity先曲りラジオペンチ(溝付)
Trinity先細ラジオペンチ(溝無)
TTC ステンレスマルチラジオペンチストレートタイプ
メーカーツノダツノダツノダツノダツノダツノダ
通常価格5,0845,3475,3474,3374,7635,880
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
JANコード495226910150849522691015154952269101522495226911026549522691102724952269105162
トラスココード575-5547575-5579575-7167785-2827785-2835828-3543
切断能力(mm)銅線φ3.2-----
切断能力(mm)軟鉄線φ2.0φ2.0φ2.0---
全長(mm)170165137---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト