17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガラスカッター Silberschnitt(R) ハンドル

通常単価(税別)
4,6934,525
税込単価
5,1624,978
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ガラスカッターに後付けするハンドルです・取り付けることで力を入れやすく正確な作業が可能で疲れ...

詳細を確認
  • 全長(mm)
    130
  • JANコード
    4010122200451
  • 質量(g)
    92.000
  • トラスココード
    258-0625
  • 材質1
    プラスチック

型番:

BO2045.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BO2045.0の仕様・寸法情報

全長(mm)
130
JANコード
4010122200451
質量(g)
92.000
トラスココード
258-0625
材質1
プラスチック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BO2045.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,6934,525
( 4,978 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラスカッターに後付けするハンドルです
・取り付けることで力を入れやすく正確な作業が可能で疲れにくいです
【用途】
・ガラスの切断に
【材質】
・プラスチック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラスカッター Silberschnitt(R) ハンドルの型番BO2045.0のページです。 型番BO2045.0に関する仕様情報を記載しております。
ガラスカッター Silberschnitt(R) ハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラスカッター Silberschnitt(R) ハンドル
ガラスカッティングオイル 50ml
ガラス切替刃(EA845H,EA845R用)
TLCカッター(ガラスカッター) GPC18
カッターマット
カッターマット
メーカーBOLLEBOLLEエスコアズワントラスコ中山オルファ
通常価格4,6932,4571,34935,8201,584 -7,432
通常出荷日1日目19日目1日目1日目19日目2日目
全長(mm)130-----
JANコード40101222004514010122111634----
質量(g)92.00054.000----
トラスココード258-0625609-6614----
材質1プラスチック炭化水素----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト