17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガラスカッティングオイル 50ml

通常単価(税別)
2,457
税込単価
2,703

【特長】・ボーレ社製オイル注入式カッター専用のカッティングオイルです・スムーズ...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4010122111634
  • 質量(g)
    54.000
  • トラスココード
    609-6614
  • 材質1
    炭化水素
  • 容量 (ml)
    50

型番:

BO027.1
解除
    数量:

    BO027.1の仕様・寸法情報

    JANコード
    4010122111634
    質量(g)
    54.000
    トラスココード
    609-6614
    材質1
    炭化水素
    容量(ml)
    50
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BO027.1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,457
    ( 2,703 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ボーレ社製オイル注入式カッター専用のカッティングオイルです
    ・スムーズに切断することができます
    ・先端がスポイトのように細くなっており簡単に注入できます
    【材質】
    ・炭化水素

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ガラスカッティングオイル 50mlの型番BO027.1のページです。 型番BO027.1に関する仕様情報を記載しております。
    ガラスカッティングオイル 50mlのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ガラスカッティングオイル 50ml
    ガラスカッター Silberschnitt(R) ハンドル
    オイル超硬ガラス切 真鍮柄
    NT カッティングマット(カッティング用下敷き)
    折りたたみ式カッティングマット
    カッティングマット グリーン単色
    メーカーBOLLEBOLLESK-11NTカッターライオン事務器NTカッター
    通常価格2,4574,6935,8034,956 -1,316 -866 -
    通常出荷日19日目1日目2日目1日目19日目1日目〜
    JANコード40101221116344010122200451----
    質量(g)54.00092.000----
    トラスココード609-6614258-0625----
    材質1炭化水素プラスチック----
    容量(ml)50-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました