17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スナップリングプライヤー(T型ハンドルタイプ・替爪式・軸穴兼用)先端部替爪

通常単価(税別)
3,607
税込単価
3,968
通常出荷日:1日目

【特長】・替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです【用途】・スナップリングの着脱に【材質】・...

詳細を確認
  • 爪先端径(mm)
    3.0、3.8、4.6
  • 質量(g)
    60.000
  • 材質1
    焼入合金鋼
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番

爪形状

JANコード

トラスココード

最小発注数量
20°曲爪
0763279887207
247-7443
1個
72°曲爪
0763279887900
247-7442
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,607
( 3,968 )
1日目
3,607
( 3,968 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです
【用途】
・スナップリングの着脱に
【材質】
・焼入合金鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スナップリングプライヤー(T型ハンドルタイプ・替爪式・軸穴兼用)先端部替爪のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スナップリングプライヤー(T型ハンドルタイプ・替爪式・軸穴兼用)先端部替爪
スナップリングプライヤー(穴用・軸用)先端部替爪
スナップリングプライヤー 先端部替爪
スナップリングプライヤー(替爪式・ロングピン付) JC175B
スナップリングプライヤー(替爪式・ロングピン付) HC175B
スナップリングプライヤ(曲爪・直爪)
メーカーLANG TOOLSLANG TOOLSLANG TOOLS室本鉄工室本鉄工ロブテックス
通常価格3,6072,951 -1,995 -8,7406,3072,717 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
爪先端径(mm)3.0、3.8、4.63.0----
質量(g)60.00050.000----
材質1焼入合金鋼焼入合金鋼焼入合金鋼---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト