17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

NPK TS-05用 消耗・交換パーツ

通常単価(税別)
2,975
税込単価
3,273
通常出荷日:1日目

【特長】・消耗・交換パーツ・線径0.4・ネジ部などなるべく傷を避けたい場合はこちらのノーマルタイプを【...

詳細を確認
  • トラスココード
    368-5458
  • 質量(g)
    50.000
  • 材質1
    綱線(スチール)
  • 品名
    TS-05用ワイヤブラシ
  • 適合機種
    TS-05用

型番:

24906211
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

24906211の仕様・寸法情報

トラスココード
368-5458
質量(g)
50.000
材質1
綱線(スチール)
品名
TS-05用ワイヤブラシ
適合機種
TS-05用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
24906211
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,975
( 3,273 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・消耗・交換パーツ
・線径0.4
・ネジ部などなるべく傷を避けたい場合はこちらのノーマルタイプを
【用途】
・表面の擦り落とし作業や錆落とし
【材質】
・綱線(スチール)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NPK TS-05用 消耗・交換パーツの型番24906211のページです。 型番24906211に関する仕様情報を記載しております。
NPK TS-05用 消耗・交換パーツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NPK TS-05用 消耗・交換パーツ
ミニメカニカルソー用替刃
メカニカル・ソー用替刃
(メリー印)ヒルソー用ヤスリ
(メリー印)ヒルソーAF5・AF型用替刃
エアソー用替刃(バイメタル製)
メーカー日本ニューマチック工業信濃機販信濃機販室本鉄工室本鉄工トラスコ中山
通常価格2,9756,66610,9781,960 -4,060 -3,360
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
トラスココード368-5458-----
質量(g)50.000-----
材質1綱線(スチール)-----
品名TS-05用ワイヤブラシ-----
適合機種TS-05用-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアーソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト