17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

フレックスナットドライバー FND

通常単価(税別)
6,415
税込単価
7,057

【特長】・奥深い狭い場所でも作業性に優れるディープタイプです・スパナレンチ12...

詳細情報を確認する
  • 軸長(mm)
    163
  • 全長(mm)
    280
  • 根元六角サイズ(mm)
    12
未確定:候補が4型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    対辺(mm)

    質量(g)

    最小発注数量
    4989530616607
    137-2635
    8
    303.000
    1個
    4989530616614
    137-2636
    10
    310.000
    1個
    4989530616621
    137-2637
    12
    312.000
    1個
    4989530616638
    137-2638
    14
    325.000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,415
    ( 7,057 )
    1日目
    6,415
    ( 7,057 )
    1日目
    6,415
    ( 7,057 )
    1日目
    6,415
    ( 7,057 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・奥深い狭い場所でも作業性に優れるディープタイプです
    ・スパナレンチ12ミリを使用して増し締め作業が可能です
    ・差込角6.35ミリのラチェットハンドルを装着して早回し、増し締め作業ができます
    【用途】
    ・自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フレックスナットドライバー FNDのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フレックスナットドライバー FND
    フレックスナットドライバー セット
    ボールグリップ差替貫通ボルスター付
    六角棒ドライバー(ロング)
    ボールポイント・ドライバーセット
    普通ドライバー(マグネット入り)
    メーカースエカゲツールスエカゲツールベッセルPBスイスツールズボンダストラスコ中山
    通常価格6,41515,4001,6361,183 -9,050954
    通常出荷日1日目1日目9日目在庫品1日目〜8日目1日目
    軸長(mm)163-----
    全長(mm)280-----
    根元六角サイズ(mm)1212----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト