17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グローバルソー キングコング バイメタルバンドソーブレード【5個入り】

通常単価(税別)
16,29717,223
税込単価
17,92718,945
通常出荷日:4日目

【特長】・高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群です・耐熱性に優れ、高速、高能率です・バイメタル構造で刃先...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    0.65
  • 山数
    14
  • 幅(mm)
    13
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全長(mm)

適合機種

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1428
専用機(マキタB125、B126/アサダ120、121、125、12F、4F/レッキス工業XB120A(475120)、XB125(475125))
4920350300451
680.000
355-9328
1パック

5個入り

1770
専用機(新ダイワRB18、RB18-CV)
4920350002911
790.000
394-3894
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,297
( 17,927 )
4日目
17,223
( 18,945 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群です
・耐熱性に優れ、高速、高能率です
・バイメタル構造で刃先が欠けにくいです
・高靱性・高剛性で切断精度が向上しました
・低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続します
【用途】
・一般鋼・ステンレスなどの難削材まで幅広い材料の切断に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グローバルソー キングコング バイメタルバンドソーブレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グローバルソー キングコング バイメタルバンドソーブレード
バイメタルバンドソーブレード キングコング B13-900-18(3P)
グローバルソー キングコング バイメタルバンドソーブレード B13シリーズ
バンドソー(チェンバイス)
新設管切断用 鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断にバンドソー パイプ受台
バンドソー用ノコ刃 RB18NF-24
メーカーモトユキモトユキモトユキ新ダイワ工業アサダ新ダイワ工業
通常価格16,297-6,10311,170 -132,805 -44,2691,935
通常出荷日4日目4日目5日目4日目〜6日目4日目
厚さ(mm)0.650.5----
山数141814---
幅(mm)131313---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト