ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

インパクト用スーパースリムコンビソケット(6角×4角タイプ)6WG-4121C

通常単価(税別)
6,037
税込単価
6,641

【特長】・インパクト用の薄型コンビソケットです【材質】・クロムモリブデン鋼

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4938905017501
  • トラスココード
    835-3366
  • 差込角(mm)
    19.0
  • 全長(mm)
    86
  • 質量(g)
    584.000
  • 材質1
    クロムモリブデン鋼
  • 対辺寸法(mm)
    6角41、4角21
  • 対辺形状
    6角×4角
  • 適合Oリング
    6-O1
  • 適合ピン
    6-P1
  • 対辺寸法(mm)4角
    21
  • 対辺寸法(mm)6角
    41

型番:

6WG-4121C
解除
    数量:

    6WG-4121Cの仕様・寸法情報

    JANコード
    4938905017501
    トラスココード
    835-3366
    差込角(mm)
    19.0
    全長(mm)
    86
    質量(g)
    584.000
    材質1
    クロムモリブデン鋼
    対辺寸法(mm)
    6角41、4角21
    対辺形状
    6角×4角
    適合Oリング
    6-O1
    適合ピン
    6-P1
    対辺寸法(mm)4角
    21
    対辺寸法(mm)6角
    41

    型番リスト

    表示件数
    型番
    6WG-4121C
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,037
    ( 6,641 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・インパクト用の薄型コンビソケットです
    【材質】
    ・クロムモリブデン鋼

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    インパクト用スーパースリムコンビソケット(6角×4角タイプ)6WG-4121Cの型番6WG-4121Cのページです。 型番6WG-4121Cに関する仕様情報を記載しております。
    インパクト用スーパースリムコンビソケット(6角×4角タイプ)6WG-4121Cのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    インパクト用スーパースリムコンビソケット(6角×4角タイプ)6WG-4121C
    インパクト用スーパースリム浅口ソケット(6角タイプ)
    アウターナット用ロング浅口ソケット(6角タイプ)
    キャッチィングソケットセット(6角タイプ) セット
    No.5 スプラインコンビネーションソケット
    ラチェットハンドル RH-611
    メーカーフラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)
    通常価格6,0375,6257,70414,0269,88814,461
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目2日目
    JANコード493890501750149389050220554938905017617493890500163049389050012414938905008318
    トラスココード835-3366835-3368147-1648835-3474769-7511769-7210
    差込角(mm)19.019.025.49.5#5スプライン-
    全長(mm)8610090---
    質量(g)584.000365.000735.000642.000960.0001800

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました