ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

インパクト用スーパースリム浅口ソケット(6角タイプ)

通常単価(税別)
3,628
税込単価
3,991
通常出荷日:1日目

【特長】・インパクト用の薄型浅口ロングソケットです・小型トラック(ホイールナットの二面幅27)に最適で...

詳細を確認

型番:

6WGL-27A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6WGL-27Aの仕様・寸法情報

JANコード
4938905022055
トラスココード
835-3368
差込角(mm)
19.0
全長(mm)
100
質量(g)
365.000
材質1
クロムモリブデン鋼
対辺寸法(mm)
27
対辺形状
6角
適合Oリング
6-O1
適合ピン
6-P1
対辺寸法(mm)6角
27
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6WGL-27A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,628
( 3,991 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インパクト用の薄型浅口ロングソケットです
・小型トラック(ホイールナットの二面幅27)に最適です
・外径が小さく全長が長い専用設計によりハブに接触せずに使えます
【材質】
・クロムモリブデン鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクト用スーパースリム浅口ソケット(6角タイプ)の型番6WGL-27Aのページです。 型番6WGL-27Aに関する仕様情報を記載しております。
インパクト用スーパースリム浅口ソケット(6角タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト用スーパースリム浅口ソケット(6角タイプ)
アウターナット用ロング浅口ソケット(6角タイプ)
インパクト用スーパースリムコンビソケット(6角×4角タイプ)6WG-4121C
キャッチィングソケットセット(6角タイプ) セット
T形スライドハンドル TH-631
ラチェットハンドル RH-611
メーカーフラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)
通常価格3,6285,4266,03714,0264,84113,338
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
JANコード493890502205549389050176174938905017501493890500163049389050083324938905008318
トラスココード835-3368147-1648835-3366835-3474769-7520769-7210
差込角(mm)19.025.419.09.5--
全長(mm)1009086---
質量(g)365.000735.000584.000642.0001380.0001800

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト