17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

インパクト用スーパースリムボール付ソケット

通常単価(税別)
4,3337,088
税込単価
4,7667,797
通常出荷日:1日目

【特長】・インパクト用のボール付きソケットです・レンチへの固定にピン・リングが要りません【材質】・クロ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

全長(mm)

質量(g)

対辺寸法(mm)

対辺形状

対辺寸法(mm)4角

対辺寸法(mm)6角

最小発注数量
4938905017525
147-1649
70
629.000
33
6角
-
33
1個
4938905017532
835-3398
90
826.000
6角41、4角21
6角×4角
21
41
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,333
( 4,766 )
1日目
7,088
( 7,797 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インパクト用のボール付きソケットです
・レンチへの固定にピン・リングが要りません
【材質】
・クロムモリブデン鋼

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクト用スーパースリムボール付ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト用スーパースリムボール付ソケット
インパクト用スーパースリムコンビソケット(6角×4角タイプ)
インパクト用スーパースリム浅口ソケット(6角タイプ)
インパクト用スーパースリム薄口ソケット(6角タイプ)
インパクト用スーパースリムコンビソケット(6角×4角タイプ)6WG-4121C
アウターナット用ロング浅口ソケット(6角タイプ)
メーカーフラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)
通常価格4,333-5,744 -3,6283,498 -6,0375,426
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
差込角(mm)25.425.419.019.019.025.4
材質1クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼
適合Oリング不要(ボール付)8-OG6-O16-O16-O18-O1
適合ピン不要(ボール付)8-P16-P16-P16-P18-P1

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト