ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

キャッチィングソケットセット(6角タイプ) セット

通常単価(税別)
14,026
税込単価
15,429

【特長】・キャッチングソケットのセットです・鋼球とリングスプリングで、ボルト・...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4938905001630
  • トラスココード
    835-3474
  • 差込角(mm)
    9.5
  • 質量(g)
    642.000
  • 材質1
    ソケット:クロムモリブデン鋼
  • セット内容(点)
    12
  • 対辺形状
    6角
  • ソケット内容(mm)
    6角ショート:8、10、12、13、14、17 6角ディープ:8、10、12、13、14、17

型番:

LS-312
解除
    数量:

    LS-312の仕様・寸法情報

    JANコード
    4938905001630
    トラスココード
    835-3474
    差込角(mm)
    9.5
    質量(g)
    642.000
    材質1
    ソケット:クロムモリブデン鋼
    セット内容(点)
    12
    対辺形状
    6角
    ソケット内容(mm)
    6角ショート:8、10、12、13、14、17 6角ディープ:8、10、12、13、14、17

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LS-312
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,026
    ( 15,429 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・キャッチングソケットのセットです
    ・鋼球とリングスプリングで、ボルト・ナットが着脱できるソケットです
    ・保持機構はリングバネ+鋼球のため、耐久性に優れマグネット式のように鉄粉を吸着したり電子回路に影響を与える心配もありません
    ・本体△印とリング部○印を合わせると簡単にナットが取り外せます
    【材質】
    ・ソケット:クロムモリブデン鋼

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    キャッチィングソケットセット(6角タイプ) セットの型番LS-312のページです。 型番LS-312に関する仕様情報を記載しております。
    キャッチィングソケットセット(6角タイプ) セットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    キャッチィングソケットセット(6角タイプ) セット
    インパクト用スーパースリムコンビソケット(6角×4角タイプ)6WG-4121C
    アウターナット用ロング浅口ソケット(6角タイプ)
    インパクト用スーパースリム浅口ソケット(6角タイプ)
    No.5 スプラインコンビネーションソケット
    ラチェットハンドル RH-611
    メーカーフラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)
    通常価格14,0266,0377,7045,6259,88814,461
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目2日目
    JANコード493890500163049389050175014938905017617493890502205549389050012414938905008318
    トラスココード835-3474835-3366147-1648835-3368769-7511769-7210
    差込角(mm)9.519.025.419.0#5スプライン-
    質量(g)642.000584.000735.000365.000960.0001800
    材質1ソケット:クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼、合金鋼

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト