17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

インパクト用スーパースリム薄口ソケット(6角タイプ)

通常単価(税別)
5,4246,832
税込単価
5,9667,515

【特長】・インパクト用の薄型浅口ソケットです・薄型・浅型ですのでアルミホイール...

詳細情報を確認する
  • 差込角(mm)
    19.0
  • 全長(mm)
    70
  • 材質1
    クロムモリブデン鋼
  • 対辺形状
    6角
  • 適合Oリング
    6-O1
  • 適合ピン
    6-P1
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    対辺寸法(mm)

    最小発注数量
    4938905017488
    835-3362
    425
    33
    1個
    4938905017495
    835-3367
    446.000
    41
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,424
    ( 5,966 )
    1日目
    6,832
    ( 7,515 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・インパクト用の薄型浅口ソケットです
    ・薄型・浅型ですのでアルミホイールを傷つけにくくなっています
    【材質】
    ・クロムモリブデン鋼

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    インパクト用スーパースリム薄口ソケット(6角タイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    インパクト用スーパースリム薄口ソケット(6角タイプ)
    インパクト用スーパースリム浅口ソケット(6角タイプ)
    インパクト用スーパースリムコンビソケット(6角×4角タイプ)6WG-4121C
    アウターナット用ロング浅口ソケット(6角タイプ)
    インパクト用スーパースリムコンビソケット(6角×4角タイプ)
    キャッチングソケット(6角タイプ) ショート
    メーカーフラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)
    通常価格5,424-5,6256,0377,7046,168 -1,416 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    差込角(mm)19.019.019.025.425.49.5
    全長(mm)701008690-27
    材質1クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼
    対辺形状6角6角6角×4角6角6角×4角6角
    適合Oリング6-O16-O16-O18-O18-OG-

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト